XL-GH01-600

CERNIERA PER PORTE IN VETROXL-GH01-600

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA PER PORTE IN VETRO
  • Per Porte Incassate
  • XL-GH01-600

glass showcase, glass display, glass cabinet

La preforatura su vetro/acrilico non è richiesta.
Accessori
Vite per legno a testa svasata 3.5x20

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
XL-GH01-600 170-080-501
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Applicazione Forma Materiale Pannello Laterale Montaggio Intaglio su Vetro Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina EAN Contenitore Cartone

XL-GH01-600

170-080-501

Acciaio Inox (SCS13)

Specchio

450

1300

4/5
6
8

108

11

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Incasso

Non Richiesto

No

Cerniera

4510932021197

10

50

Scorri per vedere di più

*SCS13 è equivalente a SUS304.


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
XL-GH01-600
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
XL-GH01-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-080-501

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

Utilizzare 2 rondelle per uno spessore della porta di 4 mm.