CERNIERA A GRAVITÀ PER PORTA IN VETROXL-GH02-120
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Cerniera per vetro in acciaio inox.
Ottima soluzione per cabine doccia e altre aree che vengono a contatto con l'acqua.
Ha superato con successo 300.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
In un raggio di 170°, la cerniera chiude automaticamente la porta.
La porta rimane in posizione oltre i 170°.
La porta si alza fino a 5 mm all'angolo di apertura di 90° e fino a un massimo di 10 mm a 170°. - Accessori
- • Vite a testa svasata con esagono incassato M6x14 (SUS)
• Vite M5x16 (SUS)
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
Venduto a coppie.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.