XL-GH05F-120

CERNIERA A GRAVITÀ PER PORTA IN VETROXL-GH05F-120

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A GRAVITÀ PER PORTA IN VETRO
  • XL-GH05F-120

Stock limitato
Cerniera per vetro in acciaio inox.
Ottima soluzione per cabine doccia e altre aree che vengono a contatto con l'acqua.
Ha superato con successo 100.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Il raggio di chiusura automatica può essere regolato a 20° o 70°.
La porta si alza fino a 1,5 mm all'angolo di apertura di 20° e fino a un massimo di 5 mm a 70°.
Accessori
Vite a testa svasata con esagono incassato M6x14 (SUS)

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
XL-GH05F-120R 170-021-705
XL-GH05F-120L 170-021-704
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Specifiche Materiale Finitura Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/set Portata kgf/set Applicazione Forma Uso in Spazi Umidi Chiusura Automatica Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone

XL-GH05F-120R

170-021-705

Destro

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

750

2000

10/12

441

45

Porta Interna

Normale

Si

Si

Vetro

4510932163569

1

5

XL-GH05F-120L

170-021-704

Mancino

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

750

2000

10/12

441

45

Porta Interna

Normale

Si

Si

Vetro

4510932163552

1

5

Scorri per vedere di più

※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.

Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
XL-GH05F-120R
XL-GH05F-120L
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
XL-GH05F-120R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-021-705

XL-GH05F-120L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-021-704

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

How to Change Bush (English) 1004_2_xl_gh05f_120_e.pdf

Nota

Venduto a coppie.