MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOXZL-1502
9 / 9 risultati totali
- MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOX
- ZL-1502
- Serie Zwei L



Stock limitato
- Realizzata in SUS316 per un'elevata resistenza alla corrosione
Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato col bagliore profondo di uno specchio.
Si possono installare su entrambi i lati di porte in vetro, metallo o legno. Può anche essere installato su un solo lato di porte in vetro, legno o metallo. Fare riferimento alla tabella dei set di maniglie per porte.
Il modello ZL-1502 viene generalmente installato con la staffa circolare, ma può anche essere installato senza.
I set di maniglie laterali doppi usano il modello ZL-1502-WR e sono fissati con il modello ZL-1502-OS (per l'esterno) e ZL-1502-IS (per l'interno)
Video
Tavola specifiche
Corpo
※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
ZL-1502-OS-192 |
ZL-1502-IS-192 |
ZL-1502-WR-192 |
ZL-1502-OS-320 |
ZL-1502-IS-320 |
ZL-1502-WR-320 |
ZL-1502-OS-640 |
ZL-1502-IS-640 |
ZL-1502-WR-640 |
Nome articolo | 2D | 3D | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1502-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-034 |
ZL-1502-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-038 |
ZL-1502-WR-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-296 |
ZL-1502-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-035 |
ZL-1502-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-039 |
ZL-1502-WR-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-297 |
ZL-1502-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-036 |
ZL-1502-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-040 |
ZL-1502-WR-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-298 |