MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOXZL-1506
12 / 12 risultati totali
- MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOX
- ZL-1506
- Serie Zwei L



- Realizzata in SUS316 per un'elevata resistenza alla corrosione
Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato col bagliore profondo di uno specchio.
Si possono installare su entrambi i lati di porte in vetro, metallo o legno. Si può anche installare su un solo lato di porte in vetro, legno o metallo.
Si prega di fare riferimento alla lista dei set di maniglie per le porte qui di seguito per scegliere un modello appropriato al vostro uso.
Il modello ZL-1502 viene generalmente installato con una staffa circolare, ma può anche essere installato senza.
I set di maniglia a doppio lato utilizzano il ZL-1506-WR e vengono fissati con il ZL-1506-OS (per l'esterno) e il ZL-1506-IS (per l'interno)
Video
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
ZL-1506-OS-192 |
ZL-1506-IS-192 |
ZL-1506-WR-192 |
ZL-1506-OS-320 |
ZL-1506-IS-320 |
ZL-1506-WR-320 |
ZL-1506-OS-640 |
ZL-1506-IS-640 |
ZL-1506-WR-640 |
ZL-1506-OS-960 |
ZL-1506-IS-960 |
ZL-1506-WR-960 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1506-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-172 |
ZL-1506-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-173 |
ZL-1506-WR-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-174 |
ZL-1506-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-175 |
ZL-1506-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-176 |
ZL-1506-WR-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-177 |
ZL-1506-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-178 |
ZL-1506-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-179 |
ZL-1506-WR-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-180 |
ZL-1506-OS-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-181 |
ZL-1506-IS-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-182 |
ZL-1506-WR-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-183 |