ZL-1701

CERNIERA SFILABILEZL-1701

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

Realizzata in SUS316 per un'elevata resistenza alla corrosione
Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato con il brillore profondo di uno specchio.
L'anello senza olio consente un movimento fluido.
Accessori
ZL-1701-10

- Vite per legno a testa svasata 4,1x38

- Vite a testa svasata M5x16 (diametro testa ⌀8)

ZL-1701-12

- Vite per legno a testa svasata 4.8x38

- Vite per macchina a testa svasata M5x16 (diametro testa ⌀9)

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ZL-1701-10 170-091-691
ZL-1701 170-091-690
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Finitura Principale Larghezza W Lunghezza L Spessore Foglio (t) Tipo Cerniera EAN

ZL-1701-10

170-091-691

314

32

Acciaio Inox (SUS316)

Satinato/Specchio

96

108

3

CERNIERA SFILABILE

4510932073271

ZL-1701

170-091-690

559

57

Acciaio Inox (SUS316)

Satinato/Specchio

104

144

4

CERNIERA SFILABILE

4510932073264

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ZL-1701-10
ZL-1701
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ZL-1701-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-691

ZL-1701 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-690

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Durante l'installazione, assicurarsi di inserire il distanziale come mostrato negli esempi di installazione e avvitarlo.

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.
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
  • Zwei L concept movie