ZL-1703

CERNIERA PER PORTE IN VETROZL-1703

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

Realizzata in SUS316 per un'elevata resistenza alla corrosione
Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato col bagliore profondo di uno specchio.
Consigliato per l'uso in cabine doccia.
Usati a coppie.
Accessori
• Distanziatore x 6 pezzi (utilizzare 6 pezzi per 8 mm/4 pezzi per 10 mm/2 pezzi per 12 mm).

• Vite per legno a testa tonda 6.2x56 (SUS) 4 pz

• Spina MG-10x50P 4 pz

• Chiave a brugola 4 1 pz

• Chiave a brugola 2.5 1 pz

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ZL-1703 170-080-081
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Applicazione Forma Si Apre/Chiude a 90° in Avanti e Indietro Chiusura Automatica Uso in Spazi Umidi Tipo di Montaggio EAN

ZL-1703

170-080-081

Acciaio Inox (SUS316)

Zwei L

1000

2500

8/10/12

637

65

Porta Interna

Normale

Si

Si

Si

Montaggio a Muro

4510932070034

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ZL-1703
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
ZL-1703 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-080-081

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • Zwei L concept movie