GANCIO IN ACCIAIO INOXZL-2103
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- GANCIO IN ACCIAIO INOX
- ZL-2103
- Serie Zwei L



- Realizzata in SUS316 per un'elevata resistenza alla corrosione
Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato col bagliore profondo di uno specchio.
Viene fornito con un tassello, per consentire l'installazione in superfici dure come il cemento
Progettato in modo che la vite di installazione non sia visibile dopo l'installazione