ZL-2402

CHIUSURA CON BULLONE IN ACCIAIO INOXZL-2402

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

Un chiavistello a leva con indicatore da usare su porte in vetro e legno.
Realizzato in acciaio inox (SUS316) per una resistenza superiore alla corrosione.
Usa la nostra finitura Zwei L, creata con una tecnologia di lucidatura avanzata. Combina una finitura satinata di alta qualità con una ricca lucentezza a specchio.
Il meccanismo interno utilizza una leva per tirare la porta verso il telaio quando si blocca.
È dotata di un grilletto (caratteristica di sicurezza) per evitare che la serratura si blocchi quando la porta non è chiusa.
Accessori
• Bullone a brugola con testa svasata M4 (per il montaggio sulla porta)

• Bullone a brugola con testa svasata M3 (per il montaggio del coperchio)

* Le viti necessarie variano a seconda dello spessore della porta. Per maggiori dettagli, consultare la tabella Tipi di Viti Incluse.
Venduto separatamente
• Scatola riscontro ZL-2402-B

• Piastra riscontro ZL-2402-FB

Video

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    When combined (indicator side)

  • Mostra tutto

    Cut Out Dimensions: When using strike box
    Wooden Doors

  • Mostra tutto

    Glass Doors

  • Mostra tutto

    Application Example with Wooden Door and Strike Plate

  • Mostra tutto

    Emergency Unlocking Method

    The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above.

  • Mostra tutto

    With Safety Feature

    The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed.

  • Mostra tutto

    Flat when Door is Open

    When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.

  • When combined (indicator side)
  • Cut Out Dimensions: When using strike box
    Wooden Doors
  • Glass Doors
  • Application Example with Wooden Door and Strike Plate
  • Emergency Unlocking Method

    The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above.
  • With Safety Feature

    The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed.
  • Flat when Door is Open

    When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo Principale]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ZL-2402-G 140-050-402
ZL-2402-W 140-040-967
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Spessore Min Porta Spessore Max Porta Materiale Finitura Applicazione Superficie di Montaggio Indicatore Chisura Ammortizzata Funzione di Chiusura Automatica EAN Contenitore

ZL-2402-G

140-050-402

Applicazione su Vetro

10

12

Acciaio Inox (SUS316)

Zwei L

Porte Scorrevoli

Vetro
Legno

Incluse

Nessuna

Nessuna

4510932059077

1

ZL-2402-W

140-040-967

Applicazione su Legno

33

45

Acciaio Inox (SUS316)

Zwei L

Porte Scorrevoli

Vetro
Legno

Incluse

Nessuna

Nessuna

4510932185042

1

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Strike Box (sold separately)]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ZL-2402-B 140-040-968
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura EAN Contenitore

ZL-2402-B

140-040-968

Uso Combinato Vetro/Legno

Acciaio Inox (SUS316)

Zwei L

4510932185059

1

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Strike Plate (sold separately)]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ZL-2402-FB 140-040-975
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura EAN Peso (grammi)

ZL-2402-FB

140-040-975

Per Uso su Legno

Acciaio Inox (SUS316)

Zwei L

4510932185127

50

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo Principale]]

Nome articolo
ZL-2402-G
ZL-2402-W
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ZL-2402-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-402

ZL-2402-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-040-967

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Strike Box (sold separately)]]

Nome articolo
ZL-2402-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ZL-2402-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-040-968

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Strike Plate (sold separately)]]

Nome articolo
ZL-2402-FB
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ZL-2402-FB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-040-975

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1220_2_zl2402_e.pdf
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
  • Zwei L concept movie