ZL-2501

MANIGLIA INCASSATA IN ACCIAIO INOXZL-2501

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

Finitura Zwei L ultra-premium Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato col bagliore profondo di uno specchio.
Il prodotto ha un'area interna incassata che può essere afferrata con la mano.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ZL-2501-56 100-011-034
ZL-2501-80 100-011-035
ZL-2501-125 100-011-036
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 P n1 n2 Afferrabile Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) Tipo Corpo EAN

ZL-2501-56

100-011-034

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

56

32

40

3.2

14

16

15

47

2

2

Si

Tirare

Incassato

Legno

Grigio / Argento

MANIGLIA INCASSATA

4510932009720

ZL-2501-80

100-011-035

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

80

50

62

4

14

16.5

15

70

4

2

Si

Tirare

Incassato

Legno

Grigio / Argento

Recessed Pull

4510932009737

ZL-2501-125

100-011-036

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

125

80

100

5

16

20

17

112

4

4

Si

Tirare

Incassato

Legno

Grigio / Argento

MANIGLIA INCASSATA

4510932009744

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ZL-2501-56
ZL-2501-80
ZL-2501-125
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
ZL-2501-56 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-011-034

ZL-2501-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-011-035

ZL-2501-125 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-011-036
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
  • Zwei L concept movie