SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONEZL-2901
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONE
- ZL-2901
- Serie Zwei L




push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
- Realizzata in SUS316 per un'elevata resistenza alla corrosione
Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato col bagliore profondo di uno specchio.
Quando il pomello viene spinto, il prodotto rimane a filo con l'ambiente circostante per un design sicuro e intelligente.
Spingendo il pomello quando la porta è chiusa la si blocca. Premendo di nuovo il pomello la si sblocca.
Disponibile sia per porte sovrapposte che incassate.
Questo prodotto viene venduto come set e viene fornito sia con una serratura che con una manopola a spinta - Accessori
- Vite per legno a testa tonda 3.1×10, 3.1×28 (SUS)
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
Cut Out Dimensions
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1475_1_zl2901_e.pdf |
---|
Nota
This product is for indoor use only. Do not use outdoors or in areas exposed to water.