ZL-3401

GANCIO IN ACCIAIO INOXZL-3401

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

Realizzata in SUS316 per un'elevata resistenza alla corrosione
Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato col bagliore profondo di uno specchio.
Viene fornito con un tassello, per consentire l'installazione in superfici dure come il cemento o le piastrelle.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ZL-3401-10 110-021-835
ZL-3401-16 110-021-836
ZL-3401-25 110-021-837
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura A B C D E F t t1 Portata N Portata kgf Funzioni Extra Tipo di Montaggio Tipo Stile Installazione Applicabile EAN

ZL-3401-10

110-021-835

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

36.7

60

37

24.5

90°

10

3.8

6

200

20.4

Nessuna

Muro

Standard

Moderno

Legno

4510932044998

ZL-3401-16

110-021-836

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

58

93

52

41

120°

16

3.8

10

300

30.6

Nessuna

Muro

Standard

Moderno

Legno

4510932045001

ZL-3401-25

110-021-837

Acciaio Inox (SUS316)

Finitura Zwei L

91

145

80

65

120°

25

6

16

400

40.8

Nessuna

Muro

Standard

Moderno

Legno

4510932045018

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ZL-3401-10
ZL-3401-16
ZL-3401-25
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ZL-3401-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-835

ZL-3401-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-836

ZL-3401-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-837

Scorri per vedere di più

Catalogo

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • Zwei L concept movie