CHIUSURA PER PORTA SCORREVOLEHC-3051
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Maniglia da incasso per porte scorrevoli in legno.
Quattro basi disponibili.
Si può installare il riscontro in qualsiasi posizione tra 30 mm e 51 mm dal bordo della porta.
Ideale per porte con battente stretto.
Spessore porta adeguato: 35-45 mm. Sono incluse 3 diverse lunghezze di mandrini e 2 diverse lunghezze di viti.
Ambidestra. - Applicazione
- Per porte scorrevoli interne residenziali.
- Accessori
- • Mandrini ⌀4 x 35, ⌀4 x 39, ⌀4 x 43 (SWCH)
• Vite autofilettante a testa svasata 3,5 x 25 (SUS) per serratura e incontro
• Vite a testa svasata M4 x 20, M4 x 25 (SUS) per maniglia quadrata
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
Dimensions
HC-3051-CLD-NI is shown. -
Mostra tutto
Cut Out Dimensions
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HC-3051-CLD-NI | 140-032-754 |
![]() |
![]() |
HC-3051-DSL-NI | 140-032-755 |
![]() |
![]() |
HC-3051-IND-NI | 140-032-753 |
![]() |
![]() |
HC-3051-PRV-NI | 140-032-752 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HC-3051-CLD-NI |
HC-3051-DSL-NI |
HC-3051-IND-NI |
HC-3051-PRV-NI |
Catalogo
Nota
• Prima di inserire la base nella porta, accertarsi di eseguire i 3 passaggi indicati di seguito.
In caso contrario, la chiusura non funzionerà correttamente.
• Il fermo può funzionare solo quando la porta è completamente chiusa.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.