100-P4A/32-3WAY-SUS304B

PIASTRA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO INOX100-P4A/32-3WAY-SUS304B

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PIASTRA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO INOX
  • 100-P4A/32-3WAY-SUS304B

Sovrapposizione regolabile.
Altezza standard: 0 mm
Valore di H: spessore porta + 17 mm negli usi
di tipo INCASSATO (spessore porta + 12 mm negli usi
di tipo INCASSATO delle cerniere H160 o 170).
Vite consigliata
●Vite a testa cilindrica M4

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
100-P4A/32 3-WAY SUS 160-079-044
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

100-P4A/32 3-WAY SUS

160-079-044

4510932169264

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
100-P4A/32 3-WAY SUS
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
100-P4A/32 3-WAY SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-079-044

Scorri per vedere di più

Catalogo

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più