SOSTEGNO REGOLABILE CON CHISURA AMMORTIZZATANSD-35
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Per porte a ribalta con apertura verso l'alto.
Si può anche usare con cerniere a scomparsa, piane o cilindriche.
Angolo di apertura regolabile da 80° a 100°.
È anche disponibile il modello che tiene la porta a 65° e 90°.
Ha superato con successo 50.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Velocità di chiusura regolabile.
Calcolo della coppia:
-Coppia = Altezza Porta x 1/2 x Peso Porta.
-Per pezzo: 20 - 70 kgf⋅cm
-Per coppia: 40 - 140 kgf⋅cm.
Informazioni correlate