- NSDX-35(R/L)
SOSTEGNO REGOLABILE CON CHISURA AMMORTIZZATANSDX-35(R/L)
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Per porte a ribalta con apertura verso l'alto.
L'ammortizzatore incorporato fa sì che la ribalta si chiuda delicatamente e impedisce che sbattano.
Il fermo incorporato mantiene la ribalta in posizione completamente aperta.
Può anche essere usata con cerniere a scomparsa, piane o cilindriche.
A seconda della posizione di installazione, l'angolo di apertura può essere impostato a 80°, 90° o 100°.
Disponibile anche in versione a due fermi (aggiunge altri fermi a 60°, 65° o 70° a seconda della posizione di installazione).
Ha superato con successo 30.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Velocità di chiusura regolabile.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
NSDX-GZ | 180-109-459 |
![]() |
![]() |
NSDX-CZ | 180-109-460 |
![]() |
![]() |
NSDX-AZ | 180-109-019 |
![]() |
![]() |
NSDX-SZ | 180-109-032 |
![]() |
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
NSDX-35L |
NSDX-35R |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
NSDX-GZ |
NSDX-CZ |
NSDX-AZ |
NSDX-SZ |
Venduto separatamente