SUPPORTO PER ANTA A RIBALTA MULTI-ANGOLARE (CON CHIUSURA)U3012HL
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Blocca il coperchio ad angoli multipli con la leva di blocco.
Far scorrere la leva per bloccare/sbloccare.
Il meccanismo di bloccaggio impedisce la caduta accidentale dell'anta.
Può essere usata singolarmente o a coppie.
Ambidestra.
Angolo di apertura della porta: max 100°
Dimensione consigliata per la porta:
Altezza: max 2000 mm.
Larghezza: 600 - 910 mm.
Spessore: 25 - 45 mm.
Peso: max 20 kg.