FDS_FES_FMS

RULLO PER ANTE SCORREVOLIFDS_FES_FMS

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • RULLO PER ANTE SCORREVOLI
  • FDS_FES_FMS
Movimento fluido e silenzioso con rulli in plastica.
I modelli FES e FMS sono dotati di cuscinetti a sfera che garantiscono un facile azionamento anche con carichi pesanti.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
FDS-0259 200-139-150
FDS-0339 200-139-151
FES-0339 200-139-152
FES-0429 200-139-153
FMS-0509 200-139-154
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale (Staffa/Perno) Materiale (Ruota) Finitura (Staffa/Perno) Finitura (Ruota) A B D E F G J K L M Capacità di Carico/2 pz EAN

FDS-0259

200-139-150

Acciaio Inox (SUS304)

Poliacetile

Tinta Unita

Bianco

60

50

25

5

20

11

7

3

10

1.2

15 kg

-

FDS-0339

200-139-151

Acciaio Inox (SUS304)

Poliacetile

Tinta Unita

Bianco

74

63

33

5.5

27.5

13

8

4

12

1.5

25 kg

-

FES-0339

200-139-152

Acciaio Inox (SUS304)

Poliacetile

Tinta Unita

Bianco

68

57

33

7

26

13

9

4

14

5

50 kg

-

FES-0429

200-139-153

Acciaio Inox (SUS304)

Poliacetile

Tinta Unita

Bianco

92

76

42

6

36

14

9

4

18

5

70 kg

-

FMS-0509

200-139-154

Acciaio Inox (SUS304)

Nylon MC

Tinta Unita

Blu

110

85

50

8

42

17

11

5

19

5

100 kg

-

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
FDS-0259
FDS-0339
FES-0339
FES-0429
FMS-0509
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
FDS-0259 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-150

FDS-0339 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-151

FES-0339 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-152

FES-0429 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-153

FMS-0509 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-139-154