In questo caso di studio, presentiamo la "Cerniera a frizione invisibile per porte in lamiera H95TSH-F", che ha soddisfatto l'esigenza di un cliente di evitare che la porta sbattesse..
Problemi Chiave
- Le normali cerniere invisibili sono pericolose la porta può sbattere.
- La chiusura involontaria del coperchio/della porta può causare malfunzionamenti e incidenti.
Informazioni sul prodotto
Cerniera a Frizione invisibile per porte in lamiera H95TSH-F
— Cerniera invisibile con apertura a 95° e meccanismo a coppia.
— Montaggio e smontaggio con un solo gesto.
— La cerniera ruota con un'ampia escursione riducendo l'interferenza in direzione laterale.
— La leva di blocco è progettata per impedire l'attivazione accidentale..
La Soluzione
- Una cerniera invisibile con meccanismo di arresto libero integrato.
- Una funzione che rilascia la coppia in fase di chiusura per un funzionamento fluido.
Cerniera invisibile H95TSH-F con coppia di serraggio incorporata.
Raccomandata per distributori automatici, biglietterie automatiche e macchine di precisione in cui la chiusura rapida del coperchio o dello sportello può causare un guasto alla macchina.
Sviluppo di nuovi prodotti in base alle esigenze dei clienti
Uno dei nostri clienti, che si occupa di macchinari di precisione, ci ha chiesto se potevamo risolvere il loro problema: "Quando faccio manutenzione su un telaio di una macchina della linea di produzione della fabbrica e lo urto accidentalmente, il coperchio del telaio si chiude sbattendo, e questo è pericoloso". Se la porta si chiude mentre sto lavorando sul cablaggio, si potrebbe rompere un filo o verificare un malfunzionamento della macchina.”
Dopo aver installato un macchinario di precisione, si è scoperto che si sono verificati casi di lesioni fisiche e guasti alla macchina durante la manutenzione. Questo è stato il risultato diretto della chiusura accidentale delle porte della macchina.
Pertanto, Sugatsune propose di incorporare un meccanismo di coppia nella cerniera invisibile e iniziò lo sviluppo.
Dopo un semestre di sviluppo, siamo riusciti a combinare il movimento di arresto libero del nostro Motion Design Tech* con la "Cerniera invisibile per porte in lamiera H95TSH".
* Motion Design Tech significa "tecnologia che crea movimento" ed è un'innovazione Sugatsune unica nel suo genere che offre più opzioni di mobilizzazione aperta/chiusa. Prendiamo il desiderio dei clienti di nuove opzioni e non solo soddisfiamo le loro esigenze, ma facciamo un passo in più dotandoli della tecnologia di movimento ideale per il loro prodotto.
La ricerca di un'esperienza utente soddisfacente
L'aggiunta di un meccanismo di coppia alla cerniera nascosta avrebbe reso la porta troppo pesante all'apertura. Abbiamo chiesto ai nostri clienti di testare le cerniere personalizzate per trovare la giusta quantità di coppia necessaria. Quando la porta viene riportata in posizione di chiusura, la coppia viene rilasciata. Ciò significa che l'apertura dello sportello non affatica l'utente e che la chiusura avviene in modo sicuro e non scatta all'indietro.
La tecnologia avanzata e la vasta esperienza degli stabilimenti Sugatsune e dei reparti di progettazione e sviluppo possono dare forma alle vostre idee.
Offriamo un'ampia gamma di prodotti, da quelli a catalogo a quelli OEM in diverse dimensioni e colori, fino a quelli ODM che comprendono la progettazione e il design.
Contattaci per maggiori informazioni.