Soluzioni per i clienti - Casi di studio

In primo piano

Casi di studio

HG-TLAJ
09-24-2024
A reliable replacement for gas springs, offering enhanced durability and control.
HG-TLAJ
09-13-2024
The HG-TLAJ assist torque hinges reduce workload by enabling smooth, safe machine lid operation, enhancing safety and efficiency during maintenance.
LAD List-Assist Damper
08-30-2024
LAD lift-assist dampers are used in Yamakin Industry's work tables to improve safety by enabling smooth lifting, soft-closing, and minimal obstruction in logistics sites.
KA-T100S50-W/P
06-27-2023
Risolvete il problema delle vibrazioni fini (chattering) durante l'uso del monitor touch panel con il nostro braccio per monitor modello KA-T100S50-W/P
HG-MPS2
06-27-2023
L'utilizzo di sole cerniere con fermo ha ridotto le parti necessarie per una macchina di riempimento, con conseguente semplificazione del processo di installazione e riduzione dei tempi e dei costi.
HG-TQJ100
04-03-2023
Utilizzando la cerniera HG-TQJ100, abbiamo risolto diverse sfide per il nostro cliente, come garantire la sicurezza durante la pulizia, adattarsi a coperture di diverse dimensioni e lavorare in uno spazio limitato.
MLG Excellence in Linear Guides Through Sugatsune In-House Production
01-18-2023
This product enabled customers with space constraints to use linear guides that could move vertically and diagonally.
Prevenzione della contaminazione alimentare: Soluzione per coperchi
11-07-2022
A causa dei crescenti problemi di contaminazione degli alimenti esposti in ambienti aperti, è stato richiesto un coperchio di facile utilizzo da parte di un robot per la ristorazione.
HG-PA230, HG-PA231 Cerniere con sollevamento assistito con ingombro minimo
11-07-2022
La sostituzione delle molle a gas con una cerniera con sollevamento assistito compatta consente di risparmiare spazio ed elimina la preoccupazione per le perdite di gas.
HG-DTB Chiusura sicura del coperchio
09-15-2022
Il sistema HG-DTB viene utilizzato per fissare in posizione il coperchio di un frigorifero portatile per uso medico e consente una rimozione facile e accurata del suo contenuto.
HG-TQJ100 Aumento dell'efficienza della manutenzione e riduzione dei costi
09-15-2022
Per agevolare e ridurre i costi di manutenzione di una linea di ispezione di chip di semiconduttori, era necessaria un'alternativa più piccola a una molla a gas.
H95TSH-FIl Potere della Produzione Unica di Sugatsune: Edizione con cerniera invisibile
09-12-2022
In questo caso di studio, presentiamo la "Cerniera a frizione invisibile per porte in lamiera H95TSH-F", che ha soddisfatto l'esigenza di un cliente di evitare che la porta sbattesse.
HG-JV65 La funzione di chiusura ammortizzata e la qualità del design di una macchina di fascia alta.
04-26-2022
La funzione di ritrazione migliora l'efficienza del lavoro impedendo lo spegnimento accidentale del macchinario.
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
You seem to be visiting from Stati Uniti d'America. Sugatsune America serves your location.