La funzione di chiusura ammortizzata e la qualità del design di una macchina di fascia alta.

La funzione retrattile fornisce un valore aggiunto evitando l'arresto della macchina.

La funzione di chiusura ammortizzata e la qualità del design di una macchina di fascia alta.

Le nostre cerniere a chiusura ammortizzata HG-JV65 per l'apertura orizzontale delle macchine EDM a filo. Questo caso di studio mostra come siamo riusciti a risolvere il problema del cliente con un design speciale e un movimento adatto a una macchina di fascia alta. Inoltre, la funzione di chiusura automatica ha aumentato l'efficienza del lavoro.

PROBLEM

Problemi Chiave

  1. L'obiettivo era quello di chiudere lentamente lo sportello ad apertura laterale, concentrandosi al contempo sul design della macchina per offrire una sensazione di alto livello, adatta a una macchina EDM a filo di qualità superiore.
  2. La porta del dispositivo deve fermarsi quando è aperta per motivi di sicurezza, tuttavia, se l'utente chiude la porta con troppa forza, la porta rimbalza e si apre parzialmente. Di conseguenza, il macchinario si ferma e diventa difficile per l'operatore chiudere correttamente la porta.

Informazioni sul prodotto

HG-JV65-S

Cerniera con chiusura ammortizzata HG-JV65

— La velocità di chiusura della porta può essere regolata con una chiave esagonale.
— Funzione retrattile per mantenere la porta in posizione di chiusura.

*Le informazioni sono aggiornate al 24 febbraio 2021.

HG-TU

Cerniera a Frizione Invisibile Modello HG-TU

— Montato sul retro della porta in modo che la cerniera non sia visibile dal davanti; la porta può essere tenuta ferma in qualsiasi angolazione.
— Può essere utilizzata in orizzontale o in verticale.

*Le informazioni sono aggiornate al 24 febbraio 2021.

SYH

Maniglia per ante in alluminio SYH

— Un'impugnatura affusolata con una linea al centro.
— Design a basso profilo.
— Il rivestimento antibatterico mantiene pulito il manico.

*Le informazioni sono aggiornate al 24 febbraio 2021.

SOLUTION

La Soluzione

  1. La chiusura ammortizzata dello sportello conferisce alla macchina una sensazione di qualità superiore.
  2. Il coprivite nasconde le viti e non altera il design della macchina, rendendolo adatto alle macchine di fascia alta che richiedono un aspetto raffinato.
  3. Lo sportello si chiude lentamente e in modo sicuro, evitando che la macchina si arresti inaspettatamente quando è parzialmente aperto.

Funzione di chiusura ammortizzata e design adatto a macchine di fascia alta

Il cliente voleva che lo sportello di apertura laterale della macchina si chiudesse lentamente per dare un tocco di classe, quindi abbiamo proposto la cerniera HG-JV65 a chiusura ammortizzata. Il colore grigio chiaro si abbinava al design della macchina EDM e il coprivite (dello stesso colore) nascondeva le viti di montaggio per un aspetto omogeneo.

HG-JV65-S

Valore aggiunto grazie alla funzione di chiusura automatica. La chiusura sicura dello sportello laterale impedisce l'arresto della macchina dovuto al rilevamento dei sensori, aumentando così l'efficienza del lavoro!

La macchina EDM a filo che il cliente stava sviluppando aveva un fermo magnetico con un sensore collegato alla porta per rilevare l'apertura e la chiusura della porta. Quando lo sportello era aperto, la macchina si fermava come misura di sicurezza per l'operatore. Tuttavia, si temeva che se lo sportello fosse stato chiuso con troppa forza e fosse rimbalzato all'indietro, il sensore avrebbe fermato il dispositivo.
L'uso di cerniere con chiusura ammortizzata ha fatto sì che si potesse chiudere lentamente lo sportello anche se era stato chiuso con forza, evitando così di mettere in pausa involontariamente la macchina.

Cerniere di frizione invisibili, che non si vedono dalla parte anteriore, e maniglie che combinano durata e design.

SYH
SYH

Per la meticolosa progettazione della macchina EDM a filo abbiamo fornito anche la cerniera a frizione invisibile HG-TU, che viene montata sul retro della porta in modo che la cerniera non sia visibile dalla parte anteriore. Abbiamo fornito anche la maniglia in alluminio SYH, con un design snello e un rivestimento antibatterico.