Le Cerniere con Fermo Riducono i Costi Eliminando la Necessità di Fermi e Altre Parti

HG-MPS2

La cerniera è stata installata sul coperchio di protezione della macchina di riempimento per evitare il contatto con le parti calde della macchina. La funzione di tenuta temporanea di questa cerniera è stata utilizzata per ridurre il numero di pezzi e i costi, come mostrato nel seguente esempio.

PROBLEM

Problemi Chiave

  1. L'apertura e la chiusura del coperchio richiedevano dei fermi e, oltre alle cerniere, sono stati aggiunti due fermi magnetici che hanno comportato un aumento dei pezzi e una difficile installazione.
  2. È necessario ridurre il numero di parti per ridurre i costi di gestione.

Informazioni sul prodotto

MINI CERNIERA CON FERMO HG-MPS2

MINI CERNIERA CON FERMO / HG-MPS2

— Blocca l'anta in 3 diverse posizioni senza supporto secondario
— L'albero può essere orientato orizzontalmente o verticalmente.
— Ha superato il nostro test privato di 40.000 cicli di apertura/chiusura.

*Informazioni al 30 giugno 2022.

SOLUTION

La Soluzione

  1. L'utilizzo di sole cerniere con fermo ha ridotto il numero di componenti necessari, semplificando il processo di installazione e riducendo i tempi e gli sforzi.
  2. I costi sono diminuiti grazie alla riduzione del numero di parti da gestire.

La cerniera con fermo ha un duplice scopo grazie al suo meccanismo di movimento a scatto, riducendo il numero di parti necessarie e consentendo di risparmiare sui costi..

Dopo aver stabilito che il coperchio protettivo (utilizzato per evitare il contatto con le parti calde della macchina) non necessitava di una chiusura magnetica, dato che le aperture e le chiusure erano poco frequenti, abbiamo proposto di utilizzare la nostra mini cerniera con fermo HG-MPS2.
La cerniera è in grado di bloccare il coperchio in diverse angolazioni. La combinazione delle funzionalità di due prodotti in uno solo ha ridotto il numero di parti e i costi. Inoltre, la facilità di installazione e rimozione delle cerniere migliora la manutenzione.
HG-MPS2

Before
Troppe parti difficili da gestire

Cerniera coadiuvata da una Chiusura Magnetica

Cerniera coadiuvata da una Chiusura Magnetica

Dopo Aver Usato una Cerniera con Fermo
La stessa funzionalità di 2 prodotti in 1 solo!

Solo una Cerniera con Fermo

Solo una Cerniera con Fermo

"Il "meccanismo a scatto" abilita la funzione di tenuta della cerniera

Il modello HG-MPS2 è dotato di un "meccanismo a scatto".
Si tratta di un meccanismo in cui due sfere ruotano in una guida circolare che presenta una rientranza per ciascuna sfera. Quando la cerniera ruota in una direzione, le sfere si muovono intorno alla guida fino a quando non cadono nelle tacche della guida. In questo modo si impedisce alla cerniera di muoversi e la si mantiene temporaneamente in posizione..
È facile capire se le sfere sono all'interno delle tacche grazie al caratteristico suono di un "click" prodotto dall'innesto del meccanismo..
Meccanismo di Scatto