Aumento dell'efficienza della manutenzione e riduzione dei costi

er agevolare e ridurre i costi di manutenzione di una linea di ispezione di chip di semiconduttori, era necessaria un'alternativa più piccola a una molla a gas

Aumento dell'efficienza della manutenzione e riduzione dei costi

La cerniera a frizione unidirezionale regolabile HG-TQJ100 è stata integrata nelle macchine utilizzate per le linee di ispezione dei semiconduttori grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua capacità di migliorare significativamente l'operatività delle porte di manutenzione della macchina.

PROBLEM

Problemi Chiave

  1. Quando si utilizzavano le molle a gas, lo sportello di manutenzione della macchina si apriva solo fino alla posizione più alta e non poteva essere fermato all'altezza adeguata per l'operatore.
    (→ Funzione di arresto libero (cerniera a frizione))
  2. La funzione di arresto libero è una caratteristica importante, ma se si applica la coppia in entrambe le direzioni, la porta risulta pesante quando viene aperta. L'apertura e la chiusura dello sportello della macchina devono essere fluide (richiedono una minore resistenza in apertura).
    (→ funzione unidirezionale)
  3. Le dimensioni delle porte delle macchine da ispezionare erano diverse, ma il cliente desiderava utilizzare un'unica cerniera per tutte le macchine.
    (→ Funzioni di regolazione)
  4. Sostituzione di parti a causa della perdita di gas (causata dall'invecchiamento) e della mancanza di potenza.
    (→ Nessun utilizzo di gas, elevata durata ( ha superato 20.000 test di apertura/chiusura) e ridotti costi di manutenzione).

Informazioni sul prodotto

Cerniere a frizione regolabili unidirezionali HG-TQJ100

— Cerniere a frizione con coppia in una direzione. Ciò significa che la coppia in direzione opposta è minima, consentendo un funzionamento fluido di porte e coperchi.
— La coppia è regolabile.
— L'area di regolazione della coppia è coperta da un tappo estetico.

SOLUTION

La Soluzione

  1. Il passaggio dalle molle a gas alle cerniere a frizione HG-TQJ100 ha permesso di aprire lo sportello di manutenzione della macchina a qualsiasi angolo grazie alla sua funzione di arresto libero.
  2. Il modello HG-TQJ100 è una cerniera a frizione unidirezionale, per cui lo sportello di manutenzione può essere aperto con una forza normale..
  3. La coppia regolabile ne consente l'utilizzo su porte di varie dimensioni. Inoltre, la cerniera stessa è compatta e può essere sostituita facilmente, riducendo i costi di manutenzione.
  4. L'uso di cerniere a frizione ha eliminato problemi come le perdite di gas e ridotto i costi di manutenzione.

Movimento ad arresto libero per una maggiore facilità d'uso e sicurezza

Poiché per il coperchio del sistema di ispezione venivano originariamente utilizzate molle a gas, la porta si sollevava nella posizione più alta quando veniva aperta, rendendo impossibile fermare la porta all'altezza appropriata per l'operatore. Tuttavia, passando alle cerniere a frizione HG-TQJ100, è stata aggiunta la funzione di arresto libero e la porta può essere aperta in base all'altezza dell'operatore.
Inoltre, nonostante le dimensioni dei coperchi delle apparecchiature di ispezione variassero, il valore di coppia dell'HG-TQJ100 poteva essere regolato tra 0 e 10 Nm. In questo modo è stato possibile adattarsi a porte di diverse dimensioni e alle preferenze di coppia dell'operatore.
La funzione di arresto libero ha inoltre migliorato la sicurezza, riducendo il rischio di lesioni dovute alla chiusura accidentale della porta.

Coppia unidirezionale per un funzionamento fluido

La funzione di arresto libero è una caratteristica importante, ma se si applicasse la coppia in entrambe le direzioni, l'apertura della porta risulterebbe molto pesante. Tuttavia, il modello HG-TQJ100 ha una specifica di coppia unidirezionale, il che significa che la coppia applicata all'apertura dello sportello di manutenzione è minima. Ciò consente un'apertura agevole. Si applica la coppia solo quando si tira lo sportello di manutenzione in direzione di chiusura..

Le dimensioni compatte della cerniera e le molteplici funzionalità hanno contribuito a ridurre la frequenza e i costi di manutenzione.

Quando si utilizzavano le molle a gas, queste dovevano essere sostituite frequentemente perché il gas contenuto nella molla a gas si esauriva.
La cerniera a frizione HG-TQJ100, invece, può mantenere la sua funzionalità di coppia per un periodo di tempo più lungo.
Inoltre, le molle a gas erano difficili da sostituire a causa dello spazio limitato all'interno della macchina, ma poiché l'HG-TQJ100 combina sia la funzione di cerniera che quella di coppia in un design compatto, occupa molto meno spazio all'interno della macchina.
Inoltre, poiché la cerniera a frizione è di dimensioni standard, la gestione della manutenzione e i costi di manutenzione sono stati ridotti.. Di conseguenza, è stato migliorato anche il rapporto costo-efficacia..