- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 180SUS-P6T
STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE180SUS-P6T
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- ●Mounting Plate for 180SUS Concealed Hinge.
- Specifica
- ●Door Adjustment Function (±2 mm up/down)
●Thickness: 0 mm (Standard Thickness)
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670).
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 180SUS-P6T
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.