SOFT CLOSE BI-FOLDING HINGEHG-JC70
1 / 1 risultati totali
- Passed Private 40K Cycle Test
- Soft Close
- ●Centre hinge for folding doors. When closing, the damper force allows for slow closing.
●The door closing speed can be adjusted with a hex key.
●The pull-in function gently retracts the door until it is completely closed. - Applicazione
- ●Interior folding doors
- Accessori
- ●Countersunk tapping screws 3.5 x 20
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Cut Out Dimensions
*Symmetrical -
Mostra tutto
Range of Motion
*Closes slowly until completely shut. -
Mostra tutto
Door Closing Speed Adjustment
The door closing speed can be adjusted with a hex key (nominal 2.5). -
Mostra tutto
Installed Hinge
Installed by mortising the inside of the folding door. -
Mostra tutto
Application Example
3 hinges per set of folding doors (2 doors). -
Mostra tutto
Conditions for Using One Set of Folding Doors (Two Doors)
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Adjust the closing speed of the door after removing the hinges from the door. For adjustments with the hinges still attached, refer to the machining diagram below.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.