- COMPONENTI INDUSTRIALI
- VARIE
- PASSACAVI
- LS50F, LS60F
- LS50F, LS60F
PASSACAVILS50F, LS60F
6 / 6 risultati totali
Filtro articoli
- — Facile installazione con un singolo tocco sulla lamiera.
— Il lembo pieghevole può chiudere l'apertura quando non è in uso.
— Può essere usato per spessori da 0,8 a 2,0 mm.
— Conforme allo standard UL94 V-0 di ritardo di fiamma. - Applicazione
- Console operative, armadietti in acciaio, casse automatiche
Video
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[LS50F]
-
Mostra tutto
[LS60F]
-
Mostra tutto
[LS50F]
Cut Out Dimension -
Mostra tutto
[LS60F]
Cut Out Dimension -
Mostra tutto
[Flap Cover]
The cover can be folded and held on backside to prevent misplacement.
The whole cap is removable for a wider opening. -
Mostra tutto
[Quick Installation to Sheet Metal]
Tavola specifiche
Corpo [[LS50F] Diametro Foro: 45 mm]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
LS50F WT | 210-045-891 |
![]() |
![]() |
LS50F GR | 210-045-892 |
![]() |
![]() |
LS50F BL | 210-045-893 |
![]() |
Corpo [[LS60F] Hole diameter: 55 mm]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
LS60F WT | 210-045-894 |
![]() |
![]() |
LS60F GR | 210-045-895 |
![]() |
![]() |
LS60F BL | 210-045-896 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo [[LS50F] Diametro Foro: 45 mm]
Nome articolo |
---|
LS50F WT |
LS50F GR |
LS50F BL |
Corpo [[LS60F] Hole diameter: 55 mm]
Catalogo
Nota
Non può essere installato su pannelli di legno.
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- VARIE
- PASSACAVI
- LS50F, LS60F
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×