CHIUSURA MAGNETICA SIGILLATAMC-JM38
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- — Rivestito in resina per evitare la ruggine.
— Realizzato in neodimio per una maggiore forza magnetica.
— Lo spessore è di soli 3,2 mm.
— Ideale per camere bianche e ambienti umidi. Si consiglia l'uso con la contropiastra sigillata MC-JMP45. - Applicazione
- Lavatrici, attrezzatura da cucina.
- Venduto separatamente
- Contropiastra sigillata MC-JMP45
- Vite consigliata
- Vite a testa svasata M3
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [[Fermo Magnetico]]
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Separately]
Scarico CAD
Catalogo
Nota
— Temperatura max.: 80°C
— Coppia di serraggio consigliata: Max. 31,5 N.cm (3,2 kgf.cm)
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.