GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA4670
10 / 10 risultati totali
- Self & Soft Closing
- Si chiude dolcemente a 20 mm di distanza dalla posizione di chiusura (lunghezza della guida di 350 mm o meno) o 36 mm di distanza dalla posizione di chiusura (lunghezza della guida di 400 mm o più).
Con meccanismo di chiusura automatica e chiusura ammortizzata incorporata, facile da installare come le guide convenzionali.
Estensione completa (3 membri).
Il cassetto può essere tirato fuori oltre la lunghezza della guida per lunghezze della guida di 350 mm o superiori.
La larghezza massima del cassetto è la lunghezza della guida + 200 mm.
Scorre agevolmente anche con qualche flessione del mobile grazie all'effetto di assorbimento degli urti della parte esterna del membro di installazione.
Il cassetto è rimovibile sollevando la leva.
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
4670-250 |
4670-300 |
4670-350 |
4670-400 |
4670-450 |
4670-500 |
4670-550 |
4670-600 |
4670-650 |
4670-700 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4670-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-265 |
4670-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-266 |
4670-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-267 |
4670-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-268 |
4670-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-269 |
4670-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-270 |
4670-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-271 |
4670-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-272 |
4670-650 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-273 |
4670-700 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-021-274 |