EB-F

STAFFA PIEGHEVOLEEB-F

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA PIEGHEVOLE
  • Bloccaggio Multi Angolo
  • EB-F

— Si può piegare quando non si usa, per sfruttare al massimo lo spazio.
— Si blocca in 4 angolazioni: 60°, 70°, 80°, 90° (bloccaggio multiangolare). Questo lo rende perfetto per le vetrinette espositive a parete.
— La funzione di bloccaggio multiangolare impedisce il collasso completo delle staffe se la leva viene accidentalmente tirata verso l'alto.
— Può essere utilizzato con la leva di interblocco EB-90. (parte opzionale)
— Non è necessaria alcuna cerniera.
Applicazione
Scaffali da garage, strutture commerciali, fabbriche, veicoli da campeggio o banchi da lavoro.
Accessori
— Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce ST4.8 x 35
— Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce ST4.8 x 16
Articoli opzionale
Leva di interblocco EB-90.

Video

Disegni / Illustrazioni

  • Be careful not to get fingers caught in this section when folding.
  • An access hole has been added.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EB-303-F 120-046-398
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Material Finish Mounting Hole Number Load Capacity N/1pc Load Capacity kgf/1pc Using With Hinge EAN Contenitore Peso (grammi)

EB-303-F

120-046-398

Stainless Steel (SUS304)

Mirror Polished

6

495

50

Not Necessary

4510932219860

20

511

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
EB-303-F
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EB-303-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-046-398

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Quando si aprono/chiudono le staffe, tenere il ripiano e le staffe con le mani.
— Se si utilizzano tre staffe, utilizzare insieme alla leva di blocco EB-90.
— Fare attenzione a non incastrare le dita nella staffa.
— Per facilitare l'installazione, utilizzare un cacciavite lungo.
— Assicurarsi che la leva di sblocco sia installata sul lato anteriore del ripiano.
— Non può essere combinato con EB o EB-DA.
— Assicurarsi che la parete sia in grado di sostenere il carico.
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
  • FOLDING BRACKET EB-F Multi Angle Locking