- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-P6W-30-32T+5
- 360-P6W-30-32T+5
PIASTRA DI MONTAGGIO360-P6W-30-32T+5
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- PIASTRA DI MONTAGGIO
- Sistema 32 / 4 Fori / Spessore +5 mm / Specifiche Speciali
- 360-P6W-30-32T+5
- Serie OLYMPIA
- Specifica
- ●Regolazione verticale: ± 2.5 mm
●Spessore: 5 mm
●Per le specifiche speciali, la posizione di montaggio della rondella è spostata di 7,5 mm in avanti. Il materiale del nucleo della piastra laterale è ridotto.
●Per le porte ad incasso, la dimensione H corrisponde allo spessore della porta +16,5 mm.
●Quando si utilizza il GH-360FP, la dimensione H corrisponde allo spessore della porta +18,5 mm. - Venduto separatamente
- ●Vite autofilettante a testa svasata rialzata 3.5x15
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-P6W-30-32T+5
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.