- COMPONENTI INDUSTRIALI
- VARIE
- SPORTELLI MULTIUSO
- AZ-GD230K-HL
- AZ-GD230K-HL
COPERCHIO MULTIUSOAZ-GD230K-HL
1 / 1 risultati totali
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Soft close
- Antiviral/antibacterial coating
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- ●Ha un rivestimento antivirale e antibatterico. È disponibile anche un modello simile (senza rivestimento).
●L'agente di rivestimento soddisfa gli standard SIAA per il trattamento antivirale e antibatterico.
●Il rivestimento non si stacca anche se vengono applicati agenti detergenti sulla superficie. - Specifica
- ●Temperatura di esercizio: 0~40 °C
- Articoli opzionale
- ●Guida AZ-SLP (evita i detriti)
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
-
Mostra tutto
[Soft Close]
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Coating applied to front surfaces and edges.
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Solo per uso verticale.
●Solo per uso interno.
●La velocità di chiusura varia a seconda della temperatura di esercizio. Se conservato a temperature inferiori allo zero, portarlo a una temperatura superiore a 0 °C e attendere alcune ore prima dell'uso.
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- VARIE
- SPORTELLI MULTIUSO
- AZ-GD230K-HL
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.