- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-P6WT-NA
PIASTRA DI MONTAGGIO360-P6WT-NA
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Specifica
- ●Regolazione verticale (+3 mm), regolazione della profondità (+2 mm)
●Spessore: 0 mm (spessore standard)
●Per le specifiche degli inserti, lo spessore della porta di dimensione H è di +42 mm.
●Quando si utilizza la GH-360FP, lo spessore della porta è di +44 mm. - Venduto separatamente
- ●Vite autofilettante con testa a croce rialzata 3.5x15
- Articoli opzionale
- ●Piastra di montaggio Dima di montaggio 360-JIG
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Creare la fessura e poi il foro rotondo dopo la regolazione.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-P6WT-NA
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.