GUIDA CON CHIUSURA AMMORTIZZATA5370
7 / 7 risultati totali
- Self & Soft Closing
- ●Una guida a chiusura morbida per pesi elevati (capacità di carico fino a 100 kgf).
●La forza della molla di chiusura ammortizzata può essere commutata manualmente.
●L'elemento interno è removibile, sollevando la leva. - Specifica
- ●Chiusura ammortizzata a 55 mm di distanza dalla posizione di chiusura.
- Vite consigliata
- ●Viti a testa piatta M5
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Adjusting the Soft Closing Force]
For greater pull-in force -
Mostra tutto
For lower pull-in force
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
5370-400 | 190-045-778 |
![]() |
![]() |
5370-450 | 190-045-779 |
![]() |
![]() |
5370-500 | 190-045-780 |
![]() |
![]() |
5370-550 | 190-045-781 |
![]() |
![]() |
5370-600 | 190-045-782 |
![]() |
![]() |
5370-650 | 190-045-783 |
![]() |
![]() |
5370-700 | 190-045-784 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
5370-400 |
5370-450 |
5370-500 |
5370-550 |
5370-600 |
5370-650 |
5370-700 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5370-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-778 |
5370-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-779 |
5370-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-780 |
5370-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-781 |
5370-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-782 |
5370-650 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-783 |
5370-700 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-784 |
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Installare un fermo per evitare che la slitta venga spinta troppo in dentro quando viene riposta.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.