MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOXZL-1507
6 / 6 risultati totali
- MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOX
- ZL-1507
- Serie Zwei L



- ●Il design curvilineo è acuto.
●Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato con la luminosità profonda di uno specchio.
●Realizzato in SUS316 altamente resistente alla corrosione.
●Può essere installato su entrambi i lati di porte in vetro, metallo o legno. Può anche essere installato su un solo lato di porte in vetro, legno o metallo. - Specifica
- ●I set di maniglie laterali doppie ZL-1507-WN sono fissati da ZL-1507-OS (per l'esterno) e ZL-1507-IS (per l'interno).
- Accessori
- ●ZL-1507-IS (specifiche per un solo lato): Chiave esagonale, vite di fissaggio con esagono incassato, staffa di montaggio
ZL-1507-WN (specifiche per il doppio lato): Chiave esagonale, set di bulloni - Articoli opzionale
- ●Staffa ZL-1507-R
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Parti opzionali
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
ZL-1507-OS-192 |
ZL-1507-IS-192 |
ZL-1507-OS-320 |
ZL-1507-IS-320 |
ZL-1507-OS-640 |
ZL-1507-IS-640 |
Nome articolo | 2D | 3D | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1507-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-048-619 |
ZL-1507-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-048-620 |
ZL-1507-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-048-621 |
ZL-1507-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-048-622 |
ZL-1507-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-048-623 |
ZL-1507-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-048-624 |
Parti opzionali
Catalogo
Nota
●Le viti non sono incluse nei modelli ZL-1507-OS e ZL-1507-IS. Preparare le viti adatte alle specifiche della porta.
●Eseguire i fori con una tolleranza di ± 1 mm.
●Sebbene le dimensioni e l'installazione non siano destinate a cambiare, è possibile che vengano apportate modifiche alla struttura interna. Si prega di prenderne nota.
●Quando si installa su una porta che non rientra nella gamma di spessori applicabile, preparare dei bulloni a parte.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.