MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOXZL-1508
4 / 4 risultati totali
- MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOX
- ZL-1508
- Serie Zwei L



- ●Il design curvilineo è acuto.
●Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato con la luminosità profonda di uno specchio.
●Realizzato in SUS316 altamente resistente alla corrosione.
●Può essere installato su entrambi i lati di porte in vetro, metallo o legno. Può
anche essere installato su un solo lato di porte in vetro, legno o metallo. - Specifica
- I set di maniglie laterali doppie ZL-1508-WN sono fissati da ZL-1508-OS (per l'esterno) e ZL-1508-IS (per l'interno).
- Accessori
- ●ZL-1508-IS (specifiche per un solo lato): Chiave esagonale, vite di fissaggio con esagono incassato, staffa di montaggio
ZL-1508-WN (specifiche per il doppio lato): Chiave esagonale, set di bulloni - Articoli opzionale
- ●Staffa ZL-1501-R
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
ZL-1508-OS-320 | 100-048-628 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-320 | 100-048-629 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-OS-640 | 100-048-630 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-640 | 100-048-631 |
![]() |
Parti opzionali
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
ZL-1508-OS-320 |
ZL-1508-IS-320 |
ZL-1508-OS-640 |
ZL-1508-IS-640 |
Parti opzionali
Catalogo
Nota
●Le viti non sono incluse nei modelli ZL-1508-OS e ZL-1508-IS. Preparare le viti adatte alle specifiche della porta.
●Eseguire i fori con una tolleranza di ± 1 mm.
●Sebbene le dimensioni e l'installazione non siano destinate a cambiare, è possibile che vengano apportate modifiche alla struttura interna. Si prega di prenderne nota.
●Quando si installa su una porta che non rientra nella gamma di spessori applicabile, preparare dei bulloni a parte.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.