HG-TE

CERNIERA A FRIZIONEHG-TE

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE
  • HG-TE

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Blocca il coperchio o la copertura in qualsiasi angolazione.
●Può essere utilizzata in orizzontale o in verticale.
●Il coperchio opzionale nasconde la parte della vite.
Specifica
●Temperatura di esercizio: -10 °C~50 °C
Applicazione
●Apparecchiature acustiche, apparecchiature FA, dispositivi automatici vari, apparecchiature mediche, strumenti analitici
Articoli opzionale
●Coperchio

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • HG-TE03
  • HG-TE08
  • HG-TE15
  • [Application Example]
  • [Options] Cover
    HG-TEC1
  • HG-TEC2

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TE03 170-048-663
HG-TE08 170-048-664
HG-TE15 170-048-665
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Torque N/m per 1 Torque kgf.cm/1 Main Material Main Finish Hinge Type Mounting Position Length L Width W Tolerance N/m/1 Tolerance kgf.cm/1 EAN Peso (grammi)

HG-TE03

170-048-663

0.3

3.1

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

40

22

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932193061

13

HG-TE08

170-048-664

0.8

8.2

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

40

40

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932193078

25

HG-TE15

170-048-665

1.5

15.3

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

48

40

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932193085

34

Scorri per vedere di più


Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TEC1 170-048-666
HG-TEC2 170-048-667
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Compatible Hinge EAN Peso (grammi)

HG-TEC1

170-048-666

HG-TE03、HG-TE08

4510932193092

0.4

HG-TEC2

170-048-667

HG-TE15

4510932193108

0.4

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-TE03
HG-TE08
HG-TE15
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
HG-TE03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-663

HG-TE08 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-664

HG-TE15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-665

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
HG-TEC1
HG-TEC2
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
HG-TEC1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-666

HG-TEC2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-667

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi gli alberi delle cerniere siano livellati e allineati.
●Montare il coperchio sul corpo mobile.