CERNIERA INVISIBILE A FRIZIONE UNIDIREZIONALEHG-TQU15
2 / 2 risultati totali
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●Attrito in una sola direzione: consente movimenti fluidi della porta nella direzione opposta.
●Può essere utilizzata in orizzontale o in verticale. - Applicazione
- ●Apparecchiature mediche, apparecchiature di ispezione, vari dispositivi automatici
- Vite consigliata
- ●Viti M5
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Reference Dimensions]
-
Mostra tutto
[Application Example]
-
Mostra tutto
[Torque Direction and Free-stop Range]
*Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Installare un fermo nel campo di oscillazione libera (per i dettagli, vedere la figura seguente).
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi gli alberi delle cerniere siano livellati e allineati.
●Considerando la diminuzione della coppia dovuta all'invecchiamento, alla temperatura, all'umidità e così via, la coppia al momento della spedizione è relativamente alta.
●Per evitare che la cerniera si apra e si chiuda durante il trasporto, è stato applicato un adesivo di avvertenza. Rimuoverlo durante l'installazione del prodotto.
●Installate anche un fermo o un chiavistello per evitare che i coperchi o le porte si aprano.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.