FERMO MAGNETICO SIGILLATO IN METALLO RILEVABILEMC-MPM50BU
1 / 1 risultati totali
- FERMO MAGNETICO SIGILLATO IN METALLO RILEVABILE
- Materiale Conforme al Food Sanitation Act - Legge sulla Sanificazione degli Alimenti
- MC-MPM50BU
- ●La polvere metallica contenuta nella gomma siliconica consente il rilevamento da parte dei metal detector (se presenti negli alimenti) in caso di rottura involontaria del fermo.
●Colore blu per una semplice verifica visiva.
●Conforme alla legge sulla sanificazione degli alimenti.
●La gomma siliconica esterna riduce il rumore dovuto alla chiusura delle porte.
●Poiché i fori di fissaggio sono rinforzati con rondelle, la gomma siliconica ha meno probabilità di spaccarsi quando viene serrata con le viti. - Applicazione
- ●Macchinari per la lavorazione degli alimenti
- Vite consigliata
- ●Viti svasata M4
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Safety
The body uses material compliant with the Food Sanitation Act.
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Venduto separatamente [[Counter Plate]]
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
MC-MPM50BU |
Venduto separatamente [[Counter Plate]]
Catalogo

Nota
●Prima dell'uso, leggere attentamente le precauzioni da prendere nella gestione.
●Non utilizzare in ambienti con acidi o alcali forti.
●Non utilizzare in luoghi costantemente esposti a vapore, acqua calda o fredda.
●Usare in ambienti a 80 °C o meno.
●L'abrasione della superficie può causare erosione. Montare solo su superfici piane.
●La coppia di serraggio consigliata per il montaggio è 39 N/cm (4 kgf/cm).
●Le dimensioni dei frammenti di metallo che possono essere rilevati variano a seconda delle impostazioni e delle prestazioni del metal detector. Dopo aver controllato il prodotto effettivo, verificarne l'uso con l'apparecchiatura.