- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE A FRIZIONE
- HG-S15-16C
- HG-S15-16C
CERNIERA A SCATTO GIREVOLEHG-S15-16C
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Horizontal: Passed 20,000 private cycle tests
- Vertical: Passed 10,000 private cycle tests
- ●Cerniera girevole a 360° con funzione di fermo.
● Sono disponibili due tipi di intervalli di arresto:
- Ogni 30°
- Ogni 90°
●Il cablaggio può essere fatto passare attraverso il foro centrale.
●L'attrito è stato progettato per essere generato nell'angolo senza fermo. Questo permette un movimento stabile. - Specifica
- ●Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
- Applicazione
- ●Per regolare l'angolo dei supporti per tablet, macchine di lavorazione e indicatori delle apparecchiature.
- Vite consigliata
- ●Vite M4 svasata: 3 pezzi, vite M4: 3 pezzi
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
-
Mostra tutto
[Example of Mounting Directions]
Attach plate B side first, then plate A side. -
Mostra tutto
[Examples of Use]
Vertical installation for angle adjustment of monitors
* Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position) -
Mostra tutto
[Examples of Use]
Horizontal installation for tables -
Mostra tutto
[Allowable vertical load and moment]
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Assicurarsi di leggere le Precauzioni.
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE A FRIZIONE
- HG-S15-16C
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON FERMO
- HG-S15-16C
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERA GIREVOLE
- HG-S15-16C
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×