AUH-H

GANCIO PER PANNELLIAUH-H

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO PER PANNELLI
  • Alta Portata
  • AUH-H

Z Clips

●Modello ad alta capacità di carico del gancio per pannelli AUH. È possibile appendere o rimuovere facilmente i pannelli senza l'ausilio di attrezzi.
●Realizzato in lega di alluminio per facilitare il taglio.
●Le scanalature di guida consentono di allineare facilmente le viti.
Applicazione
●Pannelli espositivi, dipinti, mobili
Vite consigliata
●Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce 5

Video

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [Cut Out Dimensions]
    ●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface.

  • Mostra tutto

    [Installation]

  • Mostra tutto

    [Panel Installation]
    Insert the panel-side component into the wall-side component.

  • Mostra tutto

    [Load Capacity Specifications]
    ●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.

  • [Cut Out Dimensions]
    ●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface.
  • [Installation]
  • [Panel Installation]
    Insert the panel-side component into the wall-side component.
  • [Load Capacity Specifications]
    ●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AUH-H900 110-053-847
AUH-H2700 110-053-848
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA A Material Finish LoadCapacity/LoadCapacityN LoadCapacity/LoadCapacitykgf EAN Cartone Peso (grammi)

AUH-H900

110-053-847

900

AluminiumAlloy

SilverAnodising

588.4

60

4510932225861

10

441

AUH-H2700

110-053-848

2700

AluminiumAlloy

SilverAnodising

588.4

60

4510932225878

6

1323

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AUH-H900
AUH-H2700
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AUH-H900 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-053-847

AUH-H2700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-053-848

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di montare i pannelli su una sezione della parete che abbia un supporto solido, come un pilastro, o dietro di esso.
●Non può essere utilizzato insieme al fermo per pannello AUH-C70.
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
  • PANEL HANGER AUH