- AS-HK100
GANCIO IN ACCIAIO INOXAS-HK100
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
Aluminium profile
- ●Può essere fissato a telai in alluminio.
●Si può fissare con viti o semplicemente appendere.
●Utilizzabile su telai in alluminio di 30 x 30 mm e 40 x 40 mm. - Applicazione
- ●Fabbrica, Linea di produzione
- Vite consigliata
- ●Viti a testa svasata M5
Video
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●La capacità di carico si basa sulla forza verticale applicata al centro della parte appesa del gancio quando è fissato al telaio in alluminio.