- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- HG-SHL-RS
HIGH DURABILITY SPRING HINGEHG-SHL-RS
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- High durability
- Passed 1,000,000 open/close private cycle test
- • The spring action works in the opposite direction to the HG-SHL.
• All parts are made of stainless steel for excellent corrosion resistance.
• The collar in the shaft section reduces spring friction and provides excellent durability.
• Food-grade grease is used on the shaft. (NSF H1 registered)
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
HG-SHL-RS32
HG-SHL-RS50
HG-SHL-RS60 -
Mostra tutto
*The table's torque values are calculated with the hinge at a 90° angle.
-
Mostra tutto
HG-SHL-RS90
-
Mostra tutto
[Use Example]
-
Mostra tutto
[Lineup]
-
Mostra tutto
[When Opened]
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-SHL-RS32 | 170-054-527 |
![]() |
![]() |
HG-SHL-RS50 | 170-054-528 |
![]() |
![]() |
HG-SHL-RS60 | 170-054-529 |
![]() |
![]() |
HG-SHL-RS90 | 170-054-530 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-SHL-RS32 |
HG-SHL-RS50 |
HG-SHL-RS60 |
HG-SHL-RS90 |
Catalogo
Nota
• The torque in the table below is the value when the hinge is opened to 90°.
• The load capacity is the value when two hinges are used. For calculation conditions, see the index.
• The open/close cycle test was conducted on top-opening lids.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- HG-SHL-RS
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.