HTS

ROTATING PLATEHTS

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTATING PLATE
  • Offset Load Supported
  • HTS

Turntable, SwivelPlate

●Industrial rotating plate that withstands offset load.
●Rotates 360°, with a friction function.
●Centre hole for cable management.
Specifica
●Operating temperature: 0 - 40°C
Applicazione
●Operating panels and LCDs in machine tools, food processing machinery, etc.

Video

Disegni / Illustrazioni

  • Clearance Dimensions
    Minimum Height Clearance: 1 mm.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HTS-165 170-055-287
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA (technical) specification Material Finish Vertical load N Vertical load kgf EAN Contenitore

HTS-165

170-055-287

Unlocked.

Steel/polyacetal (POM)

Bright chromate treatment (trivalent)

1470

150

4510932229043

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HTS-165
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HTS-165 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-287

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Ensure that there is no contact between the mounting screws and the fixing nut.
●Ensure a minimum 1 mm clearance for rivet protrusions using a sheet metal cutout or similar (minimum hole diameter: φ75).

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • ROTATING PLATE HTS Offset Load Supported

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più