INTERLOCK LEVEREBN-90
2 / 2 risultati totali
- ●Multiple levers allow for one-handed operation.
●Can be used with the EBN-DA (folding bracket).
●Ideal for use on wide shelves.
●The rod can be cut to desired length.
●This product is the successor to the EB-90.
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
For Two Brackets
This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA. -
Mostra tutto
For Three Brackets
This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA.
Tavola specifiche
Scarico CAD
Corpo [Release Lever]
Nome articolo |
---|
Venduto separatamente [Rod]
Catalogo
Nota
●If the rod is used with a length of 700 mm or more, please install the included additional mounting plate on the middle of the rod to prevent warping.
●When folding/unfolding the brackets, please hold both the shelf and brackets with your hands.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.