- COMPONENTI INDUSTRIALI
- VARIE
- ALTRI
- FLL30
HEIGHT ADJUSTABLE LOCKING RODFLL30
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- •Manually Operated Round Bar Telescopic Rods.
•Can be locked in any position, whether extended or contracted.
•Features an assist function, utilising a coil spring to facilitate light lifting.
•The assist power is approximately 10kgf. - Specifica
- •Assist power (in no-load condition)
FLL30-750A-SL
Min: 95N (at 1000mm)
Max: 170N (at 750mm)
FLL30-1000A-SL
Min: 100N (at 1350mm)
Max: 170N (at 1000mm) - Applicazione
- •Such as medical equipment
- Prodotto applicabile
- •BASE HS-550 , PIPE CLAMP (Under Development)
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
How to Operate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
FLL30-750A-SL | 200-055-893 |
![]() |
![]() |
FLL30-1000A-SL | 200-055-894 |
![]() |
Scarico CAD
Catalogo

Nota
•Please do not ascend or descend without a load (nothing attached).
•There is variation in the assist force due to the structure.
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- VARIE
- ALTRI
- FLL30
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.