100-03A

PIASTRA DI MONTAGGIO100-03A

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PIASTRA DI MONTAGGIO
  • Standard Type
  • 100-03A
  • Serie 100
Dismesso
Sovrapposizione regolabile.
Altezza standard: 0 mm
Vite consigliata
●Vite autofilettante o vite per legno misura 3,5 (non utilizzare viti a testa svasata)

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
100-03A 160-074-083
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Numero di Fori per le Viti Spessore della Piastra Materiale Principale Tipo Cerniera Serie Passo Fori EAN Cartone Peso (grammi)

100-03A

160-074-083

Lega di Zinco (ZDC)/Acciaio

Nichel/Cromato Colorato

2

0 mm (standard)

Lega di Zinco (ZDC)

Piastra di Montaggio

Serie 100

25

4510932020817

800

27.8

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
100-03A
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
100-03A DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-083