100-04-30

PIASTRA DI MONTAGGIO100-04-30

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PIASTRA DI MONTAGGIO
  • Sistema 30
  • 100-04-30
  • Serie 100
Dismesso
Altezza standard: 0 mm
Vite consigliata
●Vite autofilettante o vite per legno misura 3,5 (non utilizzare viti a testa svasata)

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
100-04-30 160-074-085
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Materiale Finitura Numero di Fori per le Viti Passo Fori Spessore della Piastra Tipo Cerniera Serie EAN Cartone Peso (grammi)

100-04-30

160-074-085

Lega di Zinco (ZDC)

Cromo Satinato

3

30

0 mm (standard)

Piastra di Montaggio

Serie 100

4510932065726

400

28.3

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
100-04-30
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
100-04-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-085