CERNIERA A SCOMPARSA100
5 / 5 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A SCOMPARSA
- Apertura 100°/Sovrapposizione 14 mm
- 100
- Serie 100 (SUS)

- Montaggio a vite.
* Le piastre di montaggio sono vendute separatamente. - Venduto separatamente
- ●Piastra di montaggio in acciaio inox serie 100
- Vite consigliata
- ●Vite M4 a testa svasata rialzata
Video
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
100-46/14 SUS304B | 160-073-875 |
![]() |
![]() |
100-C46/14 SUS 304B | 160-073-880 |
![]() |
Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |
Corpo
Nome articolo |
---|
100-46/14 SUS304B |
100-C46/14 SUS 304B |
Nome articolo per il download del CAD combinato [Hinge & Mounting Plate]
Nome articolo |
---|
100-46_14 SUS304B+100-P3A-SUS304B |
100-46_14 SUS304B+100-P4A-30-SUS304B |
100-46_14 SUS304B+100-P4A-32-SUS304B |