SERRATURA MILLION CAMERA LOCK PER PORTE IN VETRO1300GL
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- SERRATURA MILLION CAMERA LOCK PER PORTE IN VETRO
- 1300GL
- Serie Million Lock


glass showcase, glass display, glass cabinet
- Per applicazioni a porta singola.
Ruotando la chiave reversibile in senso orario di 360°, la camma ruota di 90°.
La chiave è rimovibile in posizione bloccata e sbloccata. È anche disponibile il modello 1310GL, sul quale la chiave non è rimovibile in posizione sbloccata.
1 milione di cambi chiave disponibili. Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 2.520 cambi chiave/Master Key).
Le chiavi possono essere condivise con la serie Million Lock.
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Cut Out Dimension |