149F

FISSAGGIO CON CHIUSURA A SPINTA149F

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
Prodotto di sostituzione raccomandato
CHIUSURA A PRESSIONE 149FN

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

  • FISSAGGIO CON CHIUSURA A SPINTA
  • Modello Push-Turn/Solo per Montaggio Orizzontale
  • 149F

Parzialmente interrotto

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

FUORI PRODUZIONE
Spingere la spina per bloccare e girare la testa della spina per rilasciare. Collegamento affidabile con un funzionamento semplice.
Girare la testa della spina di 90° in senso orario o antiorario per sbloccare.
Installazione rapida.
* Il numero sulla spina e sulla presa indica la dimensione del pezzo.

Disegni / Illustrazioni

  • [Plug]
  • [Socket]
  • [How to Select the Plug]

    (A) When board thickness T1 is thin (0.6~2.2 mm)
  • (B) When providing gap C between board thickness T1 and board thickness T2
  • (C) When eliminating gap C between board thickness T1 and board thickness T2
  • [Application Example]

    Force

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
149S06-1-1AA 120-045-318
149S06-2-1AA 120-049-416
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Informazioni vendite Marchio RoHA H1 H2 EAN Peso (grammi)

149S06-1-1AA

120-045-318

Discontinued

19.2

16.1

4510932051705

2

149S06-2-1AA

120-049-416

-

20

16.9

4510932052160

2

Scorri per vedere di più


Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
149R02-2-1AA 120-045-322
149R02-3-1AA 120-045-323
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA A B Materiale Spessore Minimo Presa T2 Spessore Massimo Presa T2 EAN Peso (grammi)

149R02-2-1AA

120-045-322

2.6

1.7

Acciaio Inox (SUS304)

1.2

1.8

4510932051712

1

149R02-3-1AA

120-045-323

3.6

7.9

Acciaio Inox (SUS304)

1.8

2.6

4510932051729

1

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
149S06-1-1AA
149S06-2-1AA
Nome articolo 2D 3D RoHA Informazioni vendite Codice articolo
149S06-1-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-045-318

149S06-2-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

120-049-416

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
149R02-2-1AA
149R02-3-1AA
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
149R02-2-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-045-322

149R02-3-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-045-323